Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Interfaces

Conexión, Separación y Comunicación

Los interfaces que van del armario de control al campo son una parte esencial de muchos conceptos de instalación.

Murrelektronik ofrece una amplia gama de producto para conexiones rápidas, separaciones sencillas y para el conexionado de equipos de diagnóstico. Los componentes pueden utilizarse de diferentes maneras. Las salidas de potencia para el armario de control y las balizas de señalización completan la línea de producto.

Interfaces de Murrelektronik -Vista General de Producto

Iluminación

Los sistemas de iluminación de Murrelektronik utilizan la mejor tecnología del mercado. Los LEDs están fabricados para una larga duración y no necesitan mucha energía. Las balizas de señalización Modlight50 y Modlight70 son fáciles de montar - su…  más


Interface Híbrido de Bus de Campo MSDD

Los interfaces híbridos de bus de campo MSDD transfieren datos y potencia del armario de control al campo. La función de repetidor amplifica y procesa las señales.  más


Modlink Heavy

Los conectores heavy-duty de las series Modlink Heavy de Murrelektronik garantizan la seguridad de la transmisión de señales, energía, datos y neumática, incluso en los ambientes industriales más exigentes. Protegen las interfaces de forma…  más


Modlink MPV

Conectar los sistemas de bus de campo a los armarios de control es muy importante para el mantenimiento diario. Pero el interface debe ser duradero para asegurar una transmisión de datos fiable. El sistema de entrada de cables Modlink MPV hace…  más


Modlink MSDD

Los interfaces Modlink MSDD proporcionan un correcto acceso a los controles cuando un diagnóstico o cualquier otro tipo de trabajo es necesario . La puerta del armario permanece cerrada de forma que la máquina o instalación pueden mantener la…  más


Modlink MSVD

Las aplicaciones en el armario de control requieren unas salidas de potencia correctas. La amplia gama de Murrelektronik incluye muchas versiones para aplicaciones en todo el mundo.   más


Modlink Vario

Modlink Vario es un conector modular para acoplar y desacoplar neumática, fluidos y electrónica en un solo sistema. Está indicado para su uso en armarios de distribución, herramientas y recambios de máquinas. Su principal característica es que…  más