Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Componentes Electrónicos en el Armario de Control

Sistemas Inteligentes de Gestión de Potencia

Los componentes de Murrelektronik para el armario de control  aseguran una gestión óptima de la energía tanto en instalaciones de máquinas y sistemas.

Los componentes individuales combinan perfectamente entre sí, lo que asegura un suministro constante de energía de alto nivel centrado en la eficiencia. La instalación se realiza de forma rápida. Los supresores y módulos buffer aseguran la disponibilidad del sistema.

Componentes Electrónicos en el Armario de Control

Emparro

Las fuentes de alimentación conmutadas Emparro de Murrelektronik cuentan con un impresionante rango de eficiencia de hasta el 95%, lo que reduce la pérdida de potencia al mínimo. Esto, junto con su bajo consumo de energía, ayuda a reducir los costes…  más


Emparro ACCUcontrol

The Emparro ACCUcontrol UPS module rounds out the high-performance Emparro power supply system. In the event of a power failure, it automatically switches to battery operation and prevents machine downtimes. Investing in a UPS system frequently pays…  más


Emparro HD – Heavy Duty

The Emparro HD switched power supply is designed for use in particularly tough environments to guaran-tee a reliable supply of electricity.
The preferred application areas for Emparro HD are areas in which power supply units may be installed in a…  más


Emparro67

Las fuentes de alimentación Emparro67 están diseñadas para aplicaciones en el campo. Son suficientemente resistentes como para soportar las condiciones de trabajo más extremas. Emparro67 reduce significativamente la pérdida de potencia y los costes…  más


Emparro® 3~

Las fuentes de alimentación trifásicas Emparro para aplicaciones de 24V son componentes importantes en los sistemas de control de potencia. Estas unidades no son sólo extremadamente fiables sino también extraordinariamente eficientes como resultado…  más


Evolution

Las fuentes de alimentación Evolution de Murrelektronik son extremadamente fiables y contribuyen a aumentar el tiempo útil de funcionamiento de las máquinas. Si una de estas fases falla temporalmente, Evolution continúa trabajando de forma fiable…  más


Filtros EMC

Los filtors EMC son componentes esenciales que previenen interferencias en máquinas y sistemas. Reducen las emisiones de interferencias a la vez que mejoran la inmunidad de interferencias internas y externas. Murrelektronik ofrece una amplia gama de…  más


MB Redundancy Balance

Los sistemas de alimentación son a menudo diseñados en redundancia con dos fuentes de alimentación para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento de la máquina. El módulo de redundancia activo de Murrelektronik, MB Redundancy Balance, desacopla…  más


MICO Basic

MICO Basic es el módulo de distribución inteligente de corriente de Murrelektronik para aplicaciones de 24 V DC. Monitoriza la distribución de potencia y reacciona ante cortocircuitos apagando el canal lo más tarde posible, pero tan pronto como sea…  más


MICO Classic

MICO Classic es el módulo de distribución inteligente de corriente de Murrelektronik para aplicaciones de 24 V DC. Este componente del armario de control monitoriza la corriente de hasta cuatro canales. Señala cuando se está alcanzando el nivel…  más


MICO Fuse

MICO Fuse es la alternativa ideal cuando se trata de utilizar terminales de seguridad individuales. El módulo compacto proporciona ocho enchufes para fusibles rápidos de cristal que pueden utilizarse fácilmente desde el frontal del módulo. Protege…  más


Mico Pro®

Mico Pro® es el nuevo e innovador Sistema de distribución de corriente de Murrelektronik para aplicaciones de 12 y 24 VDC con curva de disparo patentada. Su sistema modular le permite adaptar los sistemas de forma precisa a aplicaciones específicas,…  más


MICO+

MICO+ es el módulo de distribución inteligente de corriente de Murrelektronik para aplicaciones de 24 V DC. Este componente del armario de control monitoriza corrientes en hasta cuatro canales. Señaliza cuando se está llegando al nivel máximo de…  más


Módulo Buffer

Las caidas de voltaje pueden tener efectos desagradables: interrumpen los procesos de producción, causan paradas y obligan a reiniciar el sistema. Pueden incluso causar pérdida de datos y daños a las máquinas. Los módulos buffer de Murrelektronik…  más


Optoacopladores

Los optoacopladores se utilizan para combinar diferentes niveles de señal o para aislar una señal de otra. Proporcionan trasnferencia de señal optoelectrónica entre la entrada y la salida, y por lo tanto, nunca se desgastan.   más


Relés

Los relés de Murrelektronik son extremadamente pequeños pero funcionan a la perfección. Los LEDs integrados muestran el estado actual de conmutación. Un gran número de etiquetas permiten mantener el armario organizado durante el funcionamiento. Los…  más


Tranformadores

Los transformadores tienen que ser flexibles, ya que situaciones diferentes requieren voltajes diferentes. La gama de producto de Murrelektronik ofrece esta flexibilidad, independientemente de si se trata de un transformador de aislamiento, de un…  más