Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Tranformadores

MTS, MST, MET o MTL

El Voltaje Adecuado para Cualquier Aplicación

Los transformadores tienen que ser flexibles, ya que situaciones diferentes requieren voltajes diferentes. La gama de producto de Murrelektronik ofrece esta flexibilidad, independientemente de si se trata de un transformador de aislamiento, de un transformador de control o de un transformador de seguridad...tenemos la solución adecuada para cualquier aplicación. Los transformadores de Murrelektronik son fiables y seguros. Su variedad de voltajes y su amplio número de homologaciones permiten su uso en todo el mundo.


Transformadores de Aislamiento, transformadores de Seguridad y Autotransformadores

  • Rango de potencia desde 20 VA hasta 63.000 VA
  • Aplicaciones en todo el mundo
  • Flexible y universal
  • Fácil de instalar
  • Soluciones Personalizadas
  • Experiencia en fabricación de transformadores
  • La fabricación en Europa y Asia favorece una mayor proximidad al cliente

Normativas UL & GL

Los transformadores Murrelektronik cumplen la normativa UL según XPTQ2/8 "Propósitos Generales" y XOUR2/8 "Sólo Construcción". La normativa GL para aplicaciones marítimas puede conseguirse en caso de soluciones personalizadas.

Adaptado a Aplicaciones Especiales

Murrelektronik desarrolla y fabrica transformadores para aplicaciones y necesidades especiales. Un proceso estandarizado asegura tiempos de espera reducidos.

Una vez unido, la conexión es permanente

Las conexiones con terminales de cepo son fiables, incluso durante el transporte o en ambientes industriales con vibraciones. Para los que prefieren las conexiones per tornillo, también están disponibles en la gama de producto de transformadores de Murrelektronik. Además, también hay disponibles módulos de seguridad (hasta 10 A).


También puede ser de us interés