Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Optoacopladores

Componentes Optoelectrónicos

Millones de Ciclos de Conmutación sin Desgaste

Los optoacopladores se utilizan para combinar diferentes niveles de señal o para aislar una señal de otra. Proporcionan trasnferencia de señal optoelectrónica entre la entrada y la salida, y por lo tanto, nunca se desgastan.


Carcaterísticas de Producto

  • Larga vida útil
  • Sin desgaste mecánico
  • Sin tiempo de rebote en los contactos
  • Tiempo de conmutación más breve
  • Potencia de entrada baja
  • Funcionamiento silencioso
  • Reducidas dimensiones:hasta 10 A de corriente de conmutación - solo 6.2 mm de ancho
  • Modelos con frecuencia de conmutación de hasta 500 kHz
  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Resistente a interferencias EMC

Numerosas Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

Información a simple vista

Con LED integrado para indicar el estado y facilitar el diagnóstico.

Variedad de Opciones

Existen muchos métodos de conexión diferentes, incluyendo bornes de tornillo, de cepo o los push-in, que ahorran gran cantidad de tiempo. Esta variedad le permitirá encontrar la mejor solución para su aplicación.


También puede ser de us interés