Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Módulo Buffer

Garantíza la Disponibilidad del Sistema

Seguro, Inteligente y Rentable

Las caidas de voltaje pueden tener efectos desagradables: interrumpen los procesos de producción, causan paradas y obligan a reiniciar el sistema. Pueden incluso causar pérdida de datos y daños a las máquinas. Los módulos buffer de Murrelektronik protegen las fuentes de alimentación puenteando el tiempo sin alimentación o proporcionando un apagado controlado de las máquinas conectadas a un PC.


Libre de mantenimiento

  • Tiempo de buffer hasta 38 segundos con carga completa
  • Los contactos de señal informan del último estado
  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Diseño compacto
  • Amplio rango de temperatura de trabajo de -40°C to +60°C
  • LEDs directamente al módulo
  • Homologaciones cULus y GL
  • Gama de producto de 3, 10, 20 y 40 A

Evita Daños a PCs Industriales

El apagado controlado de PCs industriales es necesario para evitar pérdida de datos y daños en los controles, PCs, máquinas y sistemas. El software necesario está disponible en la tienda online.

Sin Mantenimiento de por Vida

Los ultracondensadores convierten a los módulos buffer en un elemento muy rentable. No necesitan mantenimiento, por lo que los elevados gastos de cambio de baterías se convierten en cosa del pasado.


También puede ser de us interés