Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

MICO Fuse

Distribución Inteligente de Potencia

Protección básica

MICO Fuse es la alternativa ideal cuando se trata de utilizar terminales de seguridad individuales. El módulo compacto proporciona ocho enchufes para fusibles rápidos de cristal que pueden utilizarse fácilmente desde el frontal del módulo. Protege hasta ocho canales. La versión MICO FUSE 24 LED cuenta con LEDs adicionales que indican la operación de cada canal en rojo y verde. Un contacto de alarma de grupo envía el estado actual al control. El módulo universal MICO Fuse 250 cubre la gama completa de 0 a 250 V AC/DC.


Monitoraje sencillo

  • 8 canales de salida accesibles desde el frontal
  • Dimensiones reducidas que ahorran espacio
  • Tensión de alimentación común en todos los canales
  • Mínimo cableado
  • Varias opciones de etiquetado
  • Corriente total hasta 40 A

Sin mantenimiento y Resistentes a las vibraciones

Los terminales de cepo facilitan una instalación más rápida. No necesitan mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Los mantenimientos de reajuste de tornillos no son necesarios.

Numerosas Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.


También puede ser de us interés