Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

MB Redundancy Balance

Módulo de Redundancia

Tiempo de Funcionamiento Óptimo

Los sistemas de alimentación son a menudo diseñados en redundancia con dos fuentes de alimentación para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento de la máquina. El módulo de redundancia activo de Murrelektronik, MB Redundancy Balance, desacopla dos fuentes de alimentación independientes y genera una tensión de control redundante de 24 V DC.


El Módulo de Redundancia Activo

  • Contacto de señal en cada entrada
  • LEDs para indicación de estado específico de cada canal
  • Amplio rango de temperatura de trabajo, de -25°C a +60°C
  • Homologaciones cULus y GL
  • Alta eficiencia gracias a la tecnología MOFSET
  • Consumo de energía hasta un 87% menor en comparación con módulos diodo convencionales

Numerosas Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

Sin mantenimiento y Resistentes a las vibraciones

Los terminales de cepo facilitan una instalación más rápida. No necesitan mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Los mantenimientos de reajuste de tornillos no son necesarios.

Conecte con MICO

Gracias al sistema integrado de puenteo, MB Redundacy Balance puede combinarse con MICO, el fusible electrónico inteligente, sin necesidad de cableado adicional. El sistema de puenteado es una manera fácil y rápida de conectar módulos, evitando así fallos de cableado y manteniendo la capacidad de corriente de hasta 40A.

Misma Carga para Fuentes de Alimentación

El módulo de redundancia MB asegura automáticamente que cada unidad proporcione la mitad de la carga de corriente. Como resultado, las fuentes de alimentación no sufren tanto estrés individual, aumentando su vida útil.


También puede ser de us interés