Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Filtros EMC

Reduce la Emisión de Interferencias, Aumenta la Inmunidad

Mayor Fiabilidad del Proceso, Mayor Disponibilidad de la Máquina

Los filtors EMC son componentes esenciales que previenen interferencias en máquinas y sistemas. Reducen las emisiones de interferencias a la vez que mejoran la inmunidad de interferencias internas y externas. Murrelektronik ofrece una amplia gama de filtros.


  • Disponible para fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas
  • Recomendado para todos los sistemas de bus de campo
  • Mínimo riesgo
  • Protección contra sobretensiones a través de monitoraje
  • Montaje en carril DIN o por tornillo
  • Fácil de instalar

Ahorro de tiempo significativo

Las terminales de cepo están diseñadas de manera que los cables de conexión puedan ser insertados a mano fácilmente desde el frente. La conexión es permanente y no necesita recolocaciones. Es una manera fácil de realizar una conexión segura a la vez que se reduce el tiempo de instalación

Infalible Emparro

La familia de producto Emparro comparte la misma carcasa, lo que falicita la planificación del proyecto y ahorra espacio en el armario de control.


También puede ser de us interés