Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Emparro® 3~

Máxima Potencia

Seguro y Eficiente

Las fuentes de alimentación trifásicas Emparro para aplicaciones de 24V son componentes importantes en los sistemas de control de potencia. Estas unidades no son sólo extremadamente fiables sino también extraordinariamente eficientes como resultado de su reserva integrada de potencia. Sin embargo, no necesitan demasiado espacio en el armario de control.


  • MTBF de alrededor 1,000,000 horas
  • Válvula de descarga de gas integrada
  • Hasta un 95% de eficiencia
  • Hasta un 20% más de potencia
  • Función Power Boost con 150% de potencia durante 5 segundos
  • Función Hyper Boost con 400% de potencia durante 20ms
  • Mínimo espacio requerido

Operación Bifásica Continua

Si una fase cae, las unidades siguen funcionando con fiabilidad con dos fases, no por un breve espacio de tiempo, sino de forma continuada.

MTBF alto

Emparro67 tiene un alto valor MTBF (Mean Time Between Failures )

Aún más Potencia

Conecte hasta cinco fuentes de alimentación entre sí para aumentar la potencia, sin necesidad de ajustarlas en función de la longitud o el diamétro de cable. La operación en paralelo se activa vía switch: simple y efectivo.

Puesta en marcha con una sola fuente de alimentación

El aparato proporciona hasta 50% más de potencia para poner en marcha cargas más elevadas y capacitivas, sin necesidad de utilizar una segunda fuente de alimentación

Protección contra Daños por Sobrecarga

En caso de sobrecarga, la tensión de salida se controla con una corriente constante. Está limitada al 100% de la corriente nominal (o al 150% en modo Power Boost), lo que protege a la fuente de alimentación de posibles daños.

Voltaje de Salida Estable

Los productos que cumplen el estandar Semi F47 asegura una tensión de salida estable incluso durante caídas de tensión.

Aplicación Universal

El amplio rango de tensión de entrada hace posible el uso de Emparro en todo el mundo.

95% de Eficiencia

Un grado mayor de eficiencia comporta una pérdida menor de energía, lo que reduce a su vez los costes de funcionamiento. La baja temperatura de trabajo de Emparro asegura que el aparato y los componentes instalados alrededor no se verán afectados por el calor generado en el armario de control. Esto permite utilizar armarios de control de dimensiones más reducidas.

Señalización Clara

Una alarma contacta las señales de voltaje, cortocircuito y temperatura. Un LED indica el modo operativo.


También puede ser de us interés