Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Emparro67

Fuentes de Alimentación Conmutadas para Instalaciones Descentralizadas

Fuentes de Alimentación Directamente en la Carga

Las fuentes de alimentación Emparro67 están diseñadas para aplicaciones en el campo. Son suficientemente resistentes como para soportar las condiciones de trabajo más extremas. Emparro67 reduce significativamente la pérdida de potencia y los costes de energía, ya que puede instalarse directamente junto a la carga donde se realiza la conversión de 230 V AC a 24 V DC. Otro beneficio a tener en cuenta es que puede utilizarse en armarios de control más pequeños.


Soluciones Descentralizadas

  • Mínima pérdida de potencia
  • Alta eficiencia de hasta el 94.2%
  • PFC activo
  • Tempertura ambiente de hasta 85 °C
  • Extremadamente robusto, carcasa IP67 totalmente sellada
  • Instalación segura al contacto aún con carga total
  • Diseño plano y compacto

Protección contra Daños por Sobrecarga

En caso de sobrecarga, la tensión de salida se controla con una corriente constante. Está limitada al 100% de la corriente nominal (o al 150% en modo Power Boost), lo que protege a la fuente de alimentación de posibles daños.

Puesta en marcha con una sola fuente de alimentación

El aparato proporciona hasta 50% más de potencia para poner en marcha cargas más elevadas y capacitivas, sin necesidad de utilizar una segunda fuente de alimentación

MTBF alto

Emparro67 tiene un alto valor MTBF (Mean Time Between Failures )

Resistente a Ambientes Agresivos

La unidad es hermética al polvo, a prueba de manipulaciones y protegida contra una inmersión temporal (30 minutos en agua a 1 m de profundidad).

Aplicación Universal

El amplio rango de tensión de entrada hace posible el uso de Emparro en todo el mundo.

95% de Eficiencia

Un grado mayor de eficiencia comporta una pérdida menor de energía, lo que reduce a su vez los costes de funcionamiento. La baja temperatura de trabajo de Emparro asegura que el aparato y los componentes instalados alrededor no se verán afectados por el calor generado en el armario de control. Esto permite utilizar armarios de control de dimensiones más reducidas.


También puede ser de us interés