Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Prensa / Notas de prensa

Notas de prensa

Información descargable para periodistas y editores

Ponemos a su disposición un amplio archivo de notas de prensa sobre nuestra compañía y nuestros productos. Cada artículo incluye una imagen de alta resolución (300 dpi) y un documento Word.

Contact person for press representatives:

Mackenzie Regorsek

Tel.: +49 (71 91) 47-4318

marzo 29, 2012

Seguridad máxima: óptima protección para el hombre y la máquina

La seguridad es un tema vital en la industria de la automatización. La tecnología activa de...  Más

marzo 29, 2012

Cube67+ ahora también para Profinet I/O

La cabecera de bus Cube67+ ahora disponible para Profinet IO, se une a la tendencia de uso de bus...  Más

marzo 29, 2012

Balizas luminosas de señalización Modlight

Las balizas luminosas de señalización de Murr Elektronik son extremadamente brillantes. Y gracias a...  Más

marzo 29, 2012

Medida eficiente de temperatura con AS-Interface IP68

Murrelektronik ha ampliado su ya extensa gama de componentes de la familia MASI68 para...  Más

marzo 28, 2012

Switches industriales Tree no gestionados

La serie de interruptores compactos Tree permite combinar hasta ocho módulos Ethernet e integrarlos...  Más

febrero 01, 2012

Fusible Inteligente MICO BASIC

Justo a tiempo / Sin pérdida de tiempo…MICO cubre sus necesidades de desconexión inteligente  Más

For more information

Contact us

If you have any questions or require information, just send a mail to presse@murrelektronik.de