Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Novedades / Detail page

Novedades

feb 23, 2012

Desconexión inteligente con MICO BASIC

Justo a tiempo…sin pérdida de tiempo…MICO cubre sus necesidades de desconexión inteligente

Los módulos de desconexión inteligente MICO BASIC son apropiados para cualquier aplicación que requiera la protección de un amplio número de sensores y actuadores con necesidades similares. Los valores de corriente para cada canal están predeterminados. Los módulos compactos protegen tanto cuatro como ocho canales a 2, 4 o 6 A. El funcionamiento de cada canal se muestra a través de LEDS de color verde que, al parpadear, indican que se ha alcanzado una carga máxima del 90%. En caso de sobrecarga o cortocircuito, MICO BASIC desconecta el canal afectado y el LED informa a través de una luz roja intermitente. Un contacto de alarma avisa al control de fallo en el módulo.