Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Novedades

Nuevos productos

Últimas novedades de Murrelektronik

abril 16, 2018

Soluciones IO-Link de Murrelektronik, comunicación en estado puro

Amplia y novedosa gama de producto para la industria 4.0  Más

octubre 30, 2017

Cube67 HD, Diseño Higiénico en acero inoxidable con protección IP69K

Instalaciones descentralizadas de Murrelektronik para la industria del packaging y F&B  Más

mayo 15, 2017

Máxima modularización de la distribución de corriente con Mico Pro

Flexibilidad y fiabilidad de los sistemas de alimentación gracias al proceso de activación patentado  Más

abril 28, 2017

Gateway de diagnóstico Cube67

Múltiples posibilidades de diagnóstico en una solución fácil de implementar, práctica y eficiente  Más

abril 28, 2017

Modlight Illumix: iluminación perfecta con calidad de luz de día

Luz natural gracias a la tecnología LED, con larga vida útil y sin necesidad de mantenimiento.   Más

abril 27, 2017

Conectores Heavy Duty de Murrelektronik para múltiples aplicaciones

Transmisión segura de señales, potencia, datos y neumática en ambientes industriales exigentes  Más

noviembre 12, 2016

Emparro® 3~ Premium Power

La Próxima Generación de Fuentes de Alimentación Trifásicas de máxima potencia,extremadamente...  Más

octubre 11, 2016

Conectores para Ethernet Industrial

La más amplia gama del mercado: de IP20 a IP67, desde la oficina hasta ambientes industriales...  Más