Octubre 13, 2009
Con los distribuidores Exact8 de Murrelektronik se puede juntar un máximo de señales en un estrecho espacio. La gran ventaja de este tipo de distribuidores en su versión estrecha de dos hileras de 30 mm. es que disponen adicionalmente de taladros para su montaje lateral inline.
Ello ofrece muchas posibilidades de montaje. De esta forma puede afirmarse que Exact8 es óptimo para instalaciones donde se dispone de poco espacio.
El distribuidor Exact8 se sirve con una línea de conexión fija, con cubierta acoplable y totalmente nuevo, con una conexión principal en M12. Esta variante abre un espacio adicional en la ejecución de instalaciones. Se pueden elegir a voluntad líneas de conexión de 8 y 12 polos. En este aspecto Murrelektronik ofrece un amplio programa en conectores M12. Conectores con terminal abierto, conectores de unión, conectores con bridas y mucho más…. Esto posibilita una solución de conexión completa y accesible. Desde los sensores hasta el armario de conexiones. Asimismo puede elegirse para ello entre dos calidades de cable.