Octubre 20, 2009
“Antes de la puesta en marcha de máquina apretar de nuevo los tornillos”. Este tipo de aviso se encuentra en la mayoría de armarios de conexiones. Este signo de trabajo bien hecho puede pertenecer solamente al pasado con transformadores de Murrelektronik. Actualmente estos proporcionan la alternativa de aplicar también bornes con resorte.
Hasta ahora los transformadores estaban equipados con bornes atornillados. El inconveniente con las vibraciones y con el paso del tiempo muchas veces se aflojan las conducciones conectadas. Por ejemplo, durante el transportes de los armarios de conexiones. La consecuencia de ello are antes de la puesta en marcha y como normal mantenimiento de debía siempre llevar a cabo un apriete de los tornillos, operación que era cara y que ocasionaba una pérdida de tiempo.
Precisamente para ahorrarse los gastos y la perdida de tiempo, Murrelektronik dispone, de una gama de transformadores de garantía con la alternativa de emplear bornes con resorte. Los montadores que utilizan esta técnica de conexión se aprovechan de sus ventajas: Una vez aplicada se garantiza una unión garantizada. De gran duración incluso en el transporte, así como en industrias que sufren grandes vibraciones.
La gama de productos Murrelektronik, en el campo de los transportadores, se hace más atractiva al poder elegir entre bornes de tornillo o bornes de resorte. Con ello se ofrecen gran cantidad de opciones. Así se certifican los transformadores de Murrelektronik, universalmente aplicables y fáciles de montar- de forma Standard. Si además se trata de tensiones excepcionales de dimensiones poco corrientes o bien posiciones especiales de montaje, podemos considerar que Murrelektrinik es igualmente el adecuado colaborador a consultar – con una elevada competencia en el desarrollo de soluciones en transformadores, específicamente para clientes.