Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / SVS ECO
NOTICIAS

Nuevos conectores

Agosto 12, 2009

MURRELEKTRONIK AMPLIA CON EXITO SU LINEA DE PRODUCTO

Murreketronik ofrece un amplio programa de conectores. En 2009 esta línea de producto se verá ampliada con interesantes soluciones.

La conexión circular de Murrelektronik M12 está garantizada y de sobra probada en la práctica. Un nuevo miembro de la familia: el M12 12 polos. Con él se pueden transmitir una docena completa de señales. Este nuevo conector con protección IP67, existe en diferentes formas y con diferentes cables apantallados o no y con posibilidad de ser usado con la herramienta de apriete calibrada en par. Esto garantiza una permanente calidad de las uniones. El grupo al que pertenecen los conectores de válvula prefabricados se incrementa. El conector de válvula Junior Timer se aplica principalmente en hidráulica. Un especial mecanismo de bloqueo posibilita instalaciones y mantenimiento con reducción de tiempo. Igualmente ofrece una elevada seguridad contra las vibraciones y los choques. El conector de válvula Junior Timer es hermético de acuerdo con el protector IP65. Existen tres variantes: Sin circuito, con LED y con LED y circuito protector.
Funcionalidad a un atractivo precio: esto es lo que ofrece el autoconfeccionable conector de válvula SVS Eco LED de Murrelektronik. Nuevo de este año será una serie total de variantes con circuito. Disponen de un LED amarillo para indicar el estado y un circuito protector mediante varistor. El SVS Eco LED existe en las formas constructivas A, B, BI, C y CI para diferentes campos de tensión desde 24 hasta 230 voltios. Los conectores para válvulas son herméticos según el tipo de protección IP65.
La resistencia a la corrosión es importante cuando se trata con sustancias agresivas. Los conectores circulares M12 plastic de Murrelektronik evitan la corrosión. Para ello utiliza tuercas taponadoras de poliamida reforzadas con fibra de vidrio. El hexágono integrado en la tuerca posibilita la aplicación de la llave calibrada en par de  Murrelektronik y de esta forma se garantiza una conexión segura y hermética. El M12 Plastic se suministra con cable incorporado o bien desmontable.
Murrelektronik continúa desarrollando el conector para electroválvula prefabricado MSUD. Así el conector se puede presentar en versión de dos, cuatro o seis unidades o bien como adaptador a conexión M12, o como distribuidor en Y equipado con una innovadora forma de conexión, el MSUD puede ser amplificador de conmutación, reductor de potencia o conmutador de presión como pulsador. MSUD es adecuado incluso para las más duras condiciones. Hay ejemplos estandarizados con juntas herméticas de silicona o tronillos de acero inoxidable.