Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Cube67 Power
NOTICIAS

Cube67 Power

Junio 09, 2008

Cube67 es un sistema de automatización modular y flexible. Un nuevo módulo de ampliación que aporta aún más potencia al sistema. Con 16 entradas y salidas multifuncionales de 1,6A y otras 16 de 2A de potencia de salida es el idóneo para su empleo en la industria hidráulica. Debido a la ampliada potencia y a la ocupación doble de las tomas de conexión se pueden, por ejemplo, enchufar fácilmente electroválvulas dobles. El módulo I/O transforma hasta 32 señales.  Por tanto se pueden realizar soluciones con un alto número de I/Os en los buses de cabecera del sistema. A través de cada conector macho de 7/8’’ se pueden realizar dos círculos separados de tensión de carga hasta 9A. Por ello se pueden realizar en total cuatro círculos de tensión en el módulo. Ya que el módulo funciona como módulo de extensión, se puede conseguir una conexión de sistema directa con otros módulos.   Catálogo onlinePelículawww.cube67.com