Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Acero inoxidable
NOTICIAS

Food & Beverage

Junio 09, 2008

La industria alimentaria se basa sobre todo en la higiene, limpieza y protección contra la corrosión que son sus principales exigencias sobre los productos empleados y sus elementos constructivos. En instalaciones para la fabricación de alimentos se utiliza sobretodo acero como material de construcción. Con ello, se pueden realizar los mejores tipos de protección y consistencia.

Murrelektronik ofrece una amplia gama de conectores enchufables que cumplen las altas exigencias de la industria de la alimentación.Por ello, todas las piezas de metal de las conducciones con conexión garantizadas que se destinaban al campo de “Food & Beverage”, fueron sustituidas por piezas construidas en acero de gran valor. Esto garantiza el más elevado nivel de resistencia a la corrosión. El color claro de su inyección ayuda al reconocimiento de puntos de suciedad y la formación de moho. Las piezas de inyección y conducciones emplean material plástico que cumplen en todo momento las exigencias de la industria alimentaria.

Para su aplicación en el campo de la limpieza a alta presión Murrelektronik aconseja la conexión ‘M12 steel’, especialmente robusta. Con su cobertura total de acero inoxidable, su elevada resistencia a los medidos de limpieza que contienen ácidos y sosas, así como a las altas temperaturas que pueden llegar hasta 105°C son especialmente adecuados también para su aplicación en puntos de gran exigencia.

Catálogo onlineCatálogo en pdfPelícula