Mayo 18, 2008
Evolution significa progreso. Por ello este es el nombre perfecto para la nueva fuente trifásica de Murrelektronik. Está disponible para tensiones de salida de 22 hasta 28 VDC en versiones de 5 hasta 40 A. Esta fuente es un desarrollo consecuente y continuado de esta eficaz serie de fuentes de alimentación,por lo que las fuentes Evolution marcan pauta: son compactas, potentes y eficaces.
Las fuentes Evolution son adecuadas para empleo universal. Disponen de un amplio margen de tensión de entrada nominal de 360 hasta 520 V AC, naturalmente con la tolerancia requerida del 10 %. El margen de temperatura es muy amplio, garantizado de -25ºC hasta 70 ºC. La función Extra-Power permite durante un período de 4 segundos, proporcionar un 50 % más de rendimiento y con ello, poner en funcionamiento motores o suministrar grandes cargas capacitivas. Y si una fase falla, las fuentes continúan funcionando sin problemas a dos fases.
Las fuentes Evolution tienen una forma muy compacta. El diseño es innovador, la carcasa con sistema de refrigeración integrado proporciona una óptima disipación del calor. Por ello estas fuentes también son aptas para su empleo en pequeños armarios. Una etiqueta integrada en la parte frontal de la fuente hace fácil la identificación. El montaje se realiza mediante guía DIN y tan fácil es también desmontar manualmente por la parte superior.
Mediante el certificado cCSAus las fuentes Evolution están aprobadas para el mercado de EUA y Canadá. También cumplen con el estándar Semi F47. En el caso de caídas de tensión está garantizado un suministro de tensión estable.
Catálogo onlineCatálogo en pdfPippower