Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Conectores M12
NOTICIAS

Conectores M12

Marzo 03, 2008

M12 es estándar en el cableado de sensores y actuadores. La razón es obvia: un conector no puede cubrir un gran número de demandas. Por ello Murrelektronik ofrece diferentes soluciones para los diferentes requerimientos. El estándar M12 para aplicaciones industriales agresivas, el inteligente sistema MQ12 para tiempos cortos de instalación y el M12 Steel para su empleo en la industria alimentaria.El M12 de Murrelektronik está desarrollado para aplicaciones industriales agresivas. Una rosca exagonal en la superficie del conector facilita su montaje manual. La llave de montaje M12 proporciona una seguridad extra. Con esta llave el instalador puede ajustar los conectores sin dañarse los dedos. Al estar en el par recomendado de ajuste, el conector hace "clic". Enchufar un conector de manera más sencilla es imposible.Tiempos cortos de instalación para sistemas de almacenaje, montaje y embalaje son importantes. En las instalaciones y maquinarias de estas industrias el número de sensores es especialmente elevado. Además también hay algunos sistemas de fijación. El MQ12 tiene una propiedad que lo define, es el único apropiado para sensores estándar. Los fabricantes no necesitan modificar los sensores. Por ello el sistema Murrelektronik es tan sencillo. El MQ12 se emplaza en el sensor, la rosca se gira 1/4 de vuelta, y listo. Ahorro de tiempo, alrededor del 80%. Una marca óptica muestra que el conector está montado correctamente. El MQ12 tiene IP67 y sus versiones son hembra, macho, recto, acodado, con extremo abierto, como cable de conexión y precableado.En la industria alimentaria las exigencias para los conectores son especialmente altas, higiene, limpieza y resistencia a la corrosión son importantes. Con el M12 Steel irrompible, Murrelektronik ofrece un conector para sensor apropiado en V4A de acero inoxidable. El M12 Steel tiene protección IP68 y IP69K. Es resistente a detergentes ácidos y alcalinos y a la corrosión. Las variantes M12 Steel son grandes. La calidad del cable puede escogerse entre PVC y plástico apto para la industria alimentaria TPE-S. La gama incluye hembras precableadas, con extremo libre y como cable de conexión en longitudes de 1,5 hasta 50 metros. Catálogo onlineCatálogo en pdf