Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Antiparasitarios
NOTICIAS

Supresores

Marzo 03, 2008

Los picos de tensión son peligrosos para máquinas e instalaciones. Para esto hay una solución muy simple: los antiparasitarios de Murrelektronik. Estos ayudan a las instalaciones, máquinas y equipos a cumplir con los requerimientos de la CEM y, con ello, aumentan la duración de los componentes electrónicos y eléctricos con un gasto mínimo.

Al desconectar cargas inductivas como motores, contactores o electroválvulas se producen picos de tensión de hasta muchos kV, con un gran número de efectos negativos: la vida útil de los contactos de conmutación se reduce, se producen cortocircuitos en los motores, fallos en el proceso de control, los conmutadores sufren desperfectos.

Pero los picos de tensión pueden controlarse. Si los antiparasitaros de Murrelektronik se emplazan cerca de la fuente de perturbaciones ayudan a que los picos sean mucho más cortos. La vida útil de los contactos y bobinas aumenta y el operario está encantado con la seguridad del funcionamiento y la disponibilidad de las instalaciones.

Murrelektronik trabaja para el desarollo de componentes antiparasitarios estrechamente con fabricantes de contactores. Así los módulos son precisos para cada tipo y pueden fijarse de manera exacta en el entorno mecánico. Eso garantiza una óptima desparatización.

Murrelektronik ofrece una gran variedad de carcasas para sus antiparasitarios y muchas posibilidades de fijación. Por ejemplo a cajas de bornes de motor, armarios eléctricos, guías DIN o en la parte inferior de los contactores. Los antiparasitarios para motores son especialmente importantes en máquinas e instalaciones que empleen sistemas de bus de campo, ya que el peligro de perturbaciones por picos de tensión es muy elevado. La gama de producto incluye también un gran espectro de módulos antiparasitarios universales. Con ello se cubren todas las aplicaciones de módulos antiparasitarios.

Además, desde hace más de 30 años Murrelektronik trabaja también con reconocidos fabricantes de contactores, que distribuyen exitosamente antiparasitarios de Oppenweiler como productos OEM.

Catálogo onlineCompact