Marzo 03, 2008
Murrelektronik ha ampliado su gama de productos Interface. La nueva oferta es el optoacoplador compacto MIRO 6,2 con una capacidad de conmutación de 6A. Lo que ya es estándar desde hace tiempo para los relés MIRO 6,2 ahora también lo tienen los optoacopladores, junto a un gran número de ventajas.
Hasta ahora la oferta de Murrelektronik para optoacopladores comprendía los 0,5A, 1A, 2A y 10A. Los nuevos optoacopladores MIRO 6,2 con una capacidad de conmutación de 6A son un importante anexo a esta gama, pues ofrecen posibilidades adicionales a máquinas e instalaciones.
Los optoacopladores MIRO 6,2 de 6A no tienen perdidas, esto significa que para altas temperaturas de 60º, los 6A conmutan realmente. Para relés tradicionales esta capacidad cae mucho antes.
Sobre todo en las aplicaciones DC, el optoacoplador muestra sus ventajas: relés similares con capacidad de 6A (clasificación según EN 60947) sólo dan 1A para DC 13. El optoacoplador MIRO 6,2 en cambio, tiene para DC13 una capacidad de conmutación de 6A. Los nuevos optoacopladores cumplen lo que prometen: donde marca 6A son 6A.
Los optoacopladores son irremplazables en muchas tareas de control. No tienen desgaste mecánico y son ideales en aplicaciones donde se requiera una alta frecuencia de conmutación. Por sus cortos períodos de conmutación son óptimos para aplicaciones críticas con el tiempo y además, tampoco producen ruidos.
Catálogo online optoacopladoresCatálogo en pdfCompactCatálogo online temporizadores