Junio 04, 2007
Son tan compactos como nunca: con los distribuidores Exact8 pueden colocarse juntas la mayor cantidad posible de señales en un mínimo espacio. Los componentes de la nueva generación de distribuidores M8 están construidos de forma extremadamente delgada. Los distribuidores de dos hileras tienen un ancho de solamente 30 mm.
La familia Exact8 dispone de una gran cantidad de variantes: hay distribuidores con 4 y hasta l0 enchufes, que son de tres y cuatro polos. Pueden servirse con conducciones inyectadas o bien montables sin herramientas, que se conectan con rapidez. Está planificado para este año una versión con empalmes de enchufe circular como conexión del conducto base. Los distribuidores se presentan como conjunto o individualmente. Al emplear la cobertura prefabricada, que se entrega con longitud estándar de 3, 5, 10 y 15 metros, se reduce el tiempo de montaje de forma notoria. Ventaja de las múltiples variantes: para cada aplicación se encuentra el distribuidor adecuado.
Muchos clientes de Exact8 instalan directamente en las máquinas el módulo básico del distribuidor. En la construcción de armarios eléctricos se integra la adecuada contrapieza. En la puesta en marcha con sólo enchufar el distribuidor Exact8, la máquina ya funciona. Este sistema de enchufado ofrece también ventajas decisivas en casos de servicio o bien transporte. Debido a que en la parte superior del distribuidor Exact8, así como en la parte lateral, se han dispuesto dos agujeros de montaje en línea, se ofrecen múltiples posibilidades de instalación. Esto es especialmente práctico en lugares en que se dispone de poco espacio.
Una novedad en el campo del M8 es el material de la cobertura del Exact8. Esta consta de un inyectado completo de PUR. Con este material, conocido por sus buenas cualidades, se garantiza a los usuarios del distribuidor una alta resistencia al choque y a las vibraciones, así como seguridad en sus funciones.