Junio 02, 2007
Con la tecnología Bus de campo, el principio de la descentralización se ha impuesto en la instalación de máquinas. Los cableados en paralelo antes empleados, hace tiempo que tienen carácter de museo en muchos ámbitos. Los módulos Bus de campo en el tipo de protección IP67 son un importante apoyo en la instalación de máquinas, ya que solucionan costosos cableados y consecuentemente costosas cajas de bornes. Con los módulos de la serie IMPACT67 Murrelektronik pone especialmente interesado acento si las condiciones Coste-Provecho de la técnica de instalación se sitúan en primer lugar.Los módulos de la recientemente desarrollada serie constructiva son módulos Bus de campo de gran valor. Conexiones enchufables, posibilidades de diagnosis, estanqueidad según IP67, son todas posibles. Ello proporciona aplicaciones que necesitan las amplias posibilidades de diagnosis y también cuando son solicitadas más robustas técnicas de armazón debido a medios agresivos así como vibraciones que provocan situaciones extremas. Para ello, por ejemplo, el metal MVK es la solución óptima.IMPACT67 está consecuentemente orientado para las necesidades básicas de instalaciones corrientes de maquinaria sin grandes exigencias. Y bajo este aspecto destacan estos módulos por su especial triunfo: Funcionalidad básica al coste más favorable.Los modules IMPACT67 son para muchas instalaciones, la alternativa de coste más favorable, que de hecho esta orientada de forma precisa a las exigencias reales: en la construcción de instalaciones, como por ejemplo en proyectos en el campo de la logística, tratamiento de residuos, instalaciones de embotellado o bien sistemas paletizadores. También en construcción de maquinas, como los dispositivos para la elaboración a base de chapa, robótica, trabajos con madera o para técnicas de transferencia y transporte. Corto y conciso: IMPACT 67 es siempre la solución optima cuando el constructor se enfrenta con aplicaciones digitales I/O, cuando la intensidad de la influencia ambiental sobre la técnica de la instalación oscila dentro de limites corrientes y cuando el objetivo a obtener es la disminución de los costes. Los módulos de la serie constructiva IMPACT67 disponen de un armazón de material plástico con conexiones enchufables. Con ello se acorta el tiempo de instalación. La magnifica señalización de los enchufes I/O de M12 ayuda a reducir hasta un 50% el gasto de instalación. Los enchufes están dispuestos de tal forma que según su función son reconocibles a primera vista. Con ello se consigue un mantenimiento con ahorro de tiempo. Mediante la diagnosis conjunta de los Bus de campo se pueden localizar y separar rápidamente los fallos que puedan aparecer. De esta manera se mantienen cortos los tiempos de paro de la maquina Catálogo onlinePelículaPeriodico