Junio 01, 2007
La gama de productos de Murrelektronik en el campo del interface comprende módulos, acoplamientos de armarios eléctricos, reles y optoacopladores. Esta oferta será incrementada próximamente con los MIRO Safety Relays. Estos evitan accidentes y reducen los tiempos de paro en instalaciones y máquinas. Con ello no sólo son una garantía de una mayor seguridad, sino que mejoran su economía, abarcando todas sus ramas.
El Safety Relays MIRO ofrece muchas posibilidades para asegurar procesos de trabajo, así como protección de trabajadores: la vigilancia de circuitos NOT-AUS y puertas de protección, los controles de barreras de luz y rejas luminosas, así como la realización de funciones a dos manos y alfombras de protección. Estos reles representan una importante parte integrante en la cadena de seguridad.
Con múltiples Safety Relays MIRO se pueden realizar aplicaciones que cumplan las exigencias de seguridad de categoría 4. Esta es la más alta calificación según EN 954-1. Con ello los reles Murrelektronik posibilitan la más alta reducción del riesgo y máxima protección de personas y máquinas.
La aplicación de una técnica de seguridad a un alto nivel es también positivo observándolo desde un punto de vista financiero. Al colaborar con MIRO Safety Relays, los posibles peligros se detectan a tiempo, lo que comporta evitar los efectos negativos. De esta manera los tiempos de paro son más cortos y los accidentes de producción menos frecuentes, lo que favorece una reducción de los costos.
Los Safety Relays MIRO ofrecen una máxima funcionalidad. Debido a su formato, con un ancho de de 22,5 mm precisan poco espacio en el armario eléctrico. Bornes enchufables y un fácil proceso de cableado facilitan una rápida instalación. Se pueden aplicar bornes de doble muelle para conseguir una mayor flexibilidad. Al ser los planos de conexiones refereridos directamente a los dispositivos de la forma más adecuada a sus aplicaciones, se reducen los riesgos de fallos de cableado al mínimo.
Catálogo onlineCatálogo en pdfPeriodico