Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Industrias / Logística / Vista general

Logística:

Soluciones para simplificar una instalación compleja con sensores y actuadores

Las instalaciones de logística y de manutención cuentan con grandes dimensiones que necesitan incluir muchos actuadores y sensores. Reducir la complejidad de las instalaciones y minimizar el tiempo de montaje es una prioridad.

NECESIDADES DE MERCADO:

  • Pequeñas canalizaciones y pocos cables
  • Tiempos cortos de montaje e instalaciones enchufables
  • Instalaciones descentralizadas incluso para largas distancias.
  • Resistencia al entorno

MURRELEKTRONIK OFRECE:

  • Soluciones para una instalación descentralizada eficiente
  • Sistemas de conexión rápida
  • Soluciones para una alimentación de energía segura

Nuestras soluciones para la industria de la logística.

Soluciones para manutención

Sistemas de alimentación ininterrumpida libre de mantenimiento aseguran una alta disponibilidad. Los sistemas de conexión MQ12 reducen el tiempo de instalación de sensores y actuadores en un 80%. Más

Soluciones para refrigeración y congelados

El conector M12 de acero inoxidable es idóneo para instalaciones con temperaturas entre -40 y +105° C. Cables especiales de PUR y Santoprene garantizan durabilidad en la industria del Food & Beverage. Más

Soluciones para plantas de clasificación

Cube20 ofrece un sistema bus con casi 500 I/O en sólo 90 cm, el cual lo confiere en un sistema fieldbus I/O extremadamente compacto para los cuadros de control. Los conectores M8 son los adecuados para instalaciones con poco espacio.Más

Soluciones para logística en aeropuertos

El sistema de bus ASI de Murrelektronik (MASI) permite convertir complicadas instalaciones en sistemas de bajo coste (por ejemplo: cintas para el transporte de maletas). Las fuentes de alimentación ECO-RAIL son las idóneas para ahorrar espacio en cuadros descentralizados.Más

Ejemplo de uso:

Reduzca en 80% el tiempo de instalación  Más

Novedades:

Cube67+ ahora también para Profinet I/O  Más

Novedades:

Modlight – Señalización luminosa óptima con tecnología LED  Más