Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Industrias / Automóvil / Vista general

Industria del automóvil:

Optimización de los procesos para un tiempo mínimo de puesta en marcha y cambio de útiles

Las plantas de producción de los fabricantes de automóviles están altamente automatizadas. Todos los procesos deben estar coordinados hasta el mínimo detalle. Deben ser fiables y disponibles para evitar así periodos de inactividad (paros en la producción).

Necesidades del mercado:

  • Soluciones de sistemas con procesos optimizados
  • Amplia capacidad de entrega en todo el mundo
  • Adecuado para todos los sistemas estándar de bus de campo
  • Alta disponibilidad de la maquinaria

    Murrelektronik ofrece:

    • Soluciones de sistema consistentes
    • Opciones integrales de diagnóstico
    • Resistencia a las vibraciones
    • Logística excelente para entregas rápidas

    Nuestras soluciones para la industria del automóvil

    Soluciones para talleres de prensa

    Los talleres de prensa están altamente automatizados. Las fases de fabricación son totalmente automáticas. Los componentes deben ser resistentes a las vibraciones y a los golpes. Esto requiere la mayor fiabilidad y una disponibilidad constante, ya que los paros son muy costosos. También es muy importante asegurar un rápido cambio de herramientas y puestas en marcha.Más

    Soluciones para talleres de chapa

    El duro ambiente de trabajo de los talleres industriales de chapa hace necesario el uso de componentes robustos y resistentes con protección IP67. Los módulos deben ser resistentes a las vibraciones y a las salpicaduras de soldadura. Las amplias opciones de diagnóstico ayudan a reducir el tiempo de paro al mínimo.Más

    Soluciones para talleres de pintura

    La gran cantidad de fases que componen el proceso de pintura deben organizarse de forma flexible, ya que en los talleres de pintura es habitual pintar diferentes modelos de vehículos y en diferentes colores. Para evitar paros es necesario un sistema de alta fiabilidad. Los armarios de control de estos sistemas necesitan una alta densidad de packing.Más

    Soluciones para el taller de motores

    La producción del motor y la transmisión requiere componentes altamente resistentes al aceite y los lubricantes. Las soluciones para la instalación deben optimizar los costes y ser flexibles, ya que cada sistema representa un nuevo reto. Es muy importante que los componentes sean pequeños, dado el reducido espacio existente en las máquinas. Más

    Soluciones para el montaje final

    Las soluciones de instalación para el montaje final deben crearse de forma flexible, ya que las necesidades de la producción cambian constantemente. Las dimensiones compactas del producto facilitan su manejo. La protección electrónica con respecto a los sistemas de alimentación regulados es una prioridad esencial en los procesos de funcionamiento continuados.Más

    Soluciones para la logística y manejo de materiales

    La tecnología del manejo de materiales es un componente esencial en todos los procesos de la industria del automóvil. Los sistemas eléctricos mono-raíles o los guiados de forma automatizada trasladan las partes del vehículo entre los diferentes talleres.Más

    Ejemplo de uso:

    MVK Metal Minimizes Tool Changing Time  Más

    Ejemplo de uso:

    Felsomat piensa murrelektronikamente  Más

    Ejemplo de uso:

    Transmision de energia sin contacto  Más

    Novedades:

    Desconexión inteligente con MICO BASIC  Más

    Novedades:

    Evolution – Ahora también para 12 a 13.5 V DC  Más

    Novedades:

    Cube67+ ahora también para Profinet I/O  Más